![우주에서 사용하는 NEXO 무선 너트 러너]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/tightening_technology/startpage_5/stage_1/rexroth_nexo_cordless_nutrunner_nxa_right-angle_nutrunner_960x432.jpg)
POWER YOUR PROCESSES
ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
POWER YOUR PROCESSES
ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
새로운 NEXO 너트 러너는 최고의 공정 안정성과 정확성을 갖춘 만큼 결합해서 사용할 경우 최대 자유도를 보장하며 VDI/VDE 2862에 따라 안전에 중요한 체결 연결의 모든 요건을 충족합니다. 휴대용 피스톨 그립과 오른쪽 앵글 너트 러너 사이에서 선택하세요. 브라우저 기반의 운영 체제와 통합 컨트롤이 내장되어 크게 개선된 인체공학성 및 강화된 유연성 을 제공하는 직관적이고 현대적이며 사용하기 편리한 공구입니다.
새로운 NEXO를 테스트하고 우주적인 성능을 경험해보세요!
WiFi 모듈: WiFi 연결 기능과 네트워크 성능 대폭 개선
4코어 프로세서: 복잡한 응용 분야에서도 안정적이고 미래에도 계속 사용할 수 있는 컴퓨팅 파워
카메라 기반 스캐너: 2D 바코드 처리 가능
새로운 모터: 더 작고 효율적이며 빠르고 가벼워 고속에서도 성능 극대화
디자인: 인간 중심 디자인으로 더 작고 인체공학적이며 더 우수함
중량: 최적의 배치로 부품 효율 상승
LED: 특이한 위치에서도 비주얼 피드백 전달
디스플레이: 현재 조임 결과와 IO/NIO 평가 표시
운영 안전성: 분산 운영 가능, 너트 러너에서 바로 확장 진단 가능
브라우저 기반의 운영 체제: 호스트 컴퓨터에서 분산 액세스 가능
소프트웨어: 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며 태블릿 또는 스마트폰으로 액세스 가능
사용자 인터페이스: 직관적이고 현대적이며 사용하기 편리하여 운영 용이
진단 기능: 고장의 원인이던 부품 식별을 개선하여 플랜트 가용성 개선
고급 진단 기능: 문제를 해결하고 수리해주는 지원 서비스
완전한 컨트롤 내장: 외부 하드웨어/제어 장치 없이 유연성 강화
안전한 공정: 범주 A 체결 적용분야에 대한 VDI/VDE 2862 지침 준수
배터리 기술: 시장에서 인정받은 ProCORE18V 배터리를 사용하여 인체공학성과 실행 시간 개선
고객 인터페이스: 고객 응용 분야(예: 보조 시동 스위치, I/O 모듈 등)를 고려한 단순하고 유연한 하드웨어 확장
AMPShare 배터리 플랫폼: 매우 자유롭고 유연한 배터리 선택
모듈식 출력 시스템: 모든 분야에 맞도록 유연성 극대화
프레이밍을 지원하는 카메라 기반 스캐너: 안정적이고 올바른 바코드 선택을 통해 오류 감소 및 속도 증가